Fermo a piastra magnetico in neodimio

Fermo a piastra magnetico in neodimio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
È dotato di un campo magnetico superiore a qualsiasi magnete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-NC12R
1-NC20L
1-NC24R
1-NC35L
1-NC35R
1-NC50L
1-NCC12R
1-NCC20L
1-NCC29R
1-NCC35L
1-NCC40R
1-NCC50L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Presenza tappo Profilo Tipo dettagli Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Codice JAN Codice Trusco Massa
(g)
Vite applicabile Spessore giogo
(mm)
Numero di ciascuna confezione
(piece)
Materiale: tappo

9.07 €

5 Disponibile 6 giorni 1029.4N/AProfilo rotondoProfilo rotondo--3124547018190010310-31887.0M3-5-

15.87 €

5 Disponibile 6 giorni 1024.5N/ATipo rettangolareProfilo quadrato20103-4547018190027310-319622.0M3-5-

24.92 €

12.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1058.8N/AProfilo rotondoProfilo rotondo--4244547018190072332-520238.4M5-3-

18.30 €

5 Disponibile 6 giorni 10107.8N/ATipo rettangolareProfilo quadrato34.5205-4547018190119332-521176.5M5-3-

31.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10117.6N/AProfilo rotondoProfilo rotondo--5354547018190089332-5229102.0M5-3-

20.00 €

1 Disponibile 9 giorni 1049N/ATipo rettangolareProfilo quadrato50103-4547018190034310-320011.1M3X2-1-

12.71 €

5 Disponibile 6 giorni 1039.2DisponibileProfilo rotondoCon calotta quadrata--515.54547018190041310-31530.270M31.55Acciaio

14.21 €

5 Disponibile 6 giorni 1073.6DisponibileTipo rettangolareCon calotta quadrata2013.55-4547018190058310-316142.5M31.55Acciaio

25.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10235.2DisponibileProfilo rotondoCon calotta quadrata--6.629.04547018190096332-52370.078M52.13Acciaio

22.05 €

5 Disponibile 6 giorni 10294.0DisponibileTipo rettangolareCon calotta quadrata3524.57.5-4547018190126332-5245120.0M52.03Acciaio

31.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10392.0DisponibileProfilo rotondoCon calotta quadrata--7.640.04547018190102332-52531.854M52.13Acciaio

27.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10196.1DisponibileTipo rettangolareCon calotta quadrata5013.55-4547018190065310-317021.6M3X21.51Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Magnete in neodimio Materiale: magnete Magnete in neodimio Caratteristiche È dotato di un campo magnetico superiore a qualsiasi magnete.
Applicazioni Per il fissaggio di componenti del sensore e del meccanismo.

Supporto tecnico