Magnete in samario-cobalto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2-10105
2-10123
2-10155
2-10205
2-1042
2-1053
2-1065
2-1092
2-201443
2-201653
2-201755
2-202074
2-401273
2-4015105
2-4025153
2-4030165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPotenza di adsorbimento
(N)
Profilo Densità di flusso magnetico superficie
(T)
Tipo dettagli Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)
Diametro foro
(mm)
Numero di ciascuna confezione
(piece)

10.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013.72Profilo rotondo0.3Profilo quadrato--510310-341233.0-10

9.07 €

1 Disponibile 9 giorni 1012.74Profilo rotondo0.22Profilo quadrato--312310-342114.0-5

15.90 €

1 Disponibile 9 giorni 1031.85Profilo rotondo0.3Profilo quadrato--515310-343937.0-5

34.05 €

1 Disponibile 9 giorni 1039.2Profilo rotondo0.25Profilo quadrato--520310-344713.1-1

3.41 €

1 Disponibile 6 giorni 101.96Profilo rotondo0.26Profilo quadrato--24320-45532.0-10

3.86 €

1 Disponibile 6 giorni 103.43Profilo rotondo0.3Profilo quadrato--35310-34635-10

5.68 €

1 Disponibile 9 giorni 104.9Profilo rotondo0.35Profilo quadrato--56310-347112-10

4.53 €

1 Disponibile 9 giorni 104.9Profilo rotondo0.18Profilo quadrato--29310-349811.0-10

15.86 €

1 6 giorni 1013.72Tipo rotondo (Con foro)0.25Profilo rotondo. Con foro--314310-350117.545

15.87 €

1 9 giorni 1014.31Tipo rotondo (Con foro)0.2Profilo rotondo. Con foro--316310-351022.555

23.66 €

12.78 €

1 Stesso giorno

Stock

1023.52Tipo rotondo (Con foro)0.25Profilo rotondo. Con foro--517310-352825.855

22.70 €

1 9 giorni 1028.42Tipo rotondo (Con foro)0.25Profilo rotondo. Con foro--420310-353627.373

12.45 €

1 9 giorni 1010.78Tipo rettangolare0.26Profilo quadrato1273-310-354410.5-5

19.28 €

1 9 giorni 1024.5Tipo rettangolare0.3Profilo quadrato15105-310-355231.5-5

31.75 €

1 Disponibile 9 giorni 1023.52Tipo rettangolare0.17Profilo quadrato25153-310-35799.3-1

39.74 €

1 Disponibile 9 giorni 1066.64Tipo rettangolare0.25Profilo quadrato30165-310-358720.2-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Magneti in samario-cobalto Presenza tappo N/A Materiale: magnete Magneti in samario-cobalto
Applicazioni Come parti motore e sensore.

Supporto tecnico