Ferrite Magnet【1-10 Pezzi per confezione】 (TF2R-10P)

Ferrite Magnet TF2R-10P
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TF2R-10P

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 7.24

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Adsorption Power: 0.16 N

Shape: Profilo rotondo

Surface Magnetic Flux Density: 0.08 T

Details Type: Round (Bagged)

Thickness: 3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TF2R-10P

Codice componente
TF2R-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Shape Surface Magnetic Flux Density
(T)
Details Type Thickness
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Hole Diameter
(mm)
The Number of each bag
(piece)

7.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.16Profilo rotondo0.08Round (Bagged)32489-42780.4-10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Magnete in ferrite Cap Presence N/A Material: magnet Ferrite Magnet
Application Can be used as parts of speakers, headphones, or motors.

Supporto tecnico