Nastro in PP per macchine 12mmx3000mx0.61mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HM-12-B

Codice componente
HM-12-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(g)
Material Amount Of Content

108.73 €

7 giorni This is an automatic packaging machine with good band feeding ability that operates smoothly. It can be used for a full 3,000 m roll.10000Polypropylene (PP)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type For Mechanical Use Width(mm) 12 Length(m) 3000
Color Blue Tensile Strength(kg) 110 Plastic Core Inner Diameter(mm) 200
Fracture Elasticity 25 % or less Thickness 0.61mm Trusco Code 119-9561
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro in PP per macchine 12mmx3000mx0.61mm, il codice articolo è il seguente: HM-12-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HM-12-B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico