Fascetta per imballaggio pesante (per uso obbligatorio)

Fascetta per imballaggio pesante (per uso obbligatorio)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-1630
R-1935
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Tensile Strength
(kg)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

34.56 €

1 6 giorni 16300382-491819001 Roll

49.35 €

1 Disponibile 7 giorni 19350382-492623001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Per serraggio manuale Length(m) 250 Color Gray
Plastic Core Inner Diameter(mm) 200 Fracture Elasticity 20% Thickness(mm) 0.75
Material Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico