Nastro in PP per serraggio manuale (imballaggio di cartone)

Nastro in PP per serraggio manuale (imballaggio di cartone)
  • Sconto volumi elevati
Polypropylene (PP) band (for PP stopper) for hand tightening, usable in binding, etc.
[Features]
· Can be used directly without taking out of the box.
· The band can be drawn in to the very end without becoming entangled.
· After use, it can be reused if the band is replaced (TPP-155).
· Fracture elasticity: 20%.
· Tensile strength: 100 kg.
· Thickness: 0.5 mm.
[Features]
· For hand tightened packaging and bundling using a PP stopper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPP-155BD
TPP-155YD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Trusco Code Amount Of Content

80.95 €

1 Disponibile 7 giorni Blue374-79811 Roll

80.95 €

1 Disponibile 6 giorni Yellow342-98651 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Per serraggio manuale Width(mm) 15.5 Length(m) 1000
Tensile Strength(kg) 100 Fracture Elasticity 20% or less Thickness 0.5mm
Mass(g) 4000 Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico