Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PP-100S
Product Type | Per serraggio manuale | Width(mm) | 15.5 | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Yellow | Tensile Strength(kg) | 120 | Fracture Elasticity | 20% or less |
Thickness | 0.47mm | Trusco Code | 227-7522 | Mass(g) | 510 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in PP per serraggio manuale, con fermo, il codice articolo è il seguente: PP-100S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PP-100S.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali