Tappo per fascetta singola (per reggetta in PP)【100-1,000 Pezzi per confezione】

Tappo per fascetta singola (per reggetta in PP)
  • Sconto volumi elevati
A stopper that enables bundling to be performed easily.
[Features]
· PP band stopper that is easy to use.
· For hand-fastening to enable simple binding without using a machine.
· Made from a tough polypropylene that doesn't give off dioxin, etc. when incinerated as a waste.
[Applications]
· Can be used with cardboard for preventing loads from collapsing.
· Can be used freely in many ways as it is also widely used for packing of irregularly shaped items, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSP-16
TSP-19
TSP-19-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable band width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

59.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15.5254-943324001 Bag (1000 pcs)

84.92 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 19.0254-945028001 Bag (500 pcs)

18.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 19.0254-94685501 Bag (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fermo per nastro in PP Color White

Supporto tecnico