Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BS65M10-05 |
BS65M10-035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.51 € | 2 | 11 giorni | 0.5 | 324-0398 | ||
20.51 € | 2 | 5 giorni | 0.35 | 324-0380 |
Loading...
Product Type | Spazzola a tazza | Hair material | Filo in acciaio | Outer Diameter(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Vite | Thread Diameter | M10(P1.5) | Mass(g) | 265 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 12500 |
Configura
Proprietà di base
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali