Spazzola a tazza / spazzola a tazza Neo (100 mm, utensili elettrici), ottone/acciaio inossidabile, C-20/-21

Spazzola a tazza / spazzola a tazza Neo (100 mm, utensili elettrici), ottone/acciaio inossidabile, C-20/-21

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • C-20
  • C-21

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-20
C-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wire diameter
(mm)
Details Type Trusco Code

25.15 €

1 Disponibile 6 giorni 0.25SWG yellow stranded straight wire (brass plating line)330-7689

53.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.3SUS304 stainless strand straight wire330-7697

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Outer Diameter(mm) 75 Mounting part Vite
Thread Diameter M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Mass(g) 310
Compatible Model Disc Grinder (Compatible for Kosoku, Shinko, Toshiba, Nitto, Hitachi, Bosch, Makita, Mitachi, Ryobi)

Supporto tecnico