Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GCB-75 |
GCB-75S |
GCB-90 |
GCB-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hair material | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Thread Diameter | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | Filo in acciaio placcato in ottone | 75 | 0.27 | M10(P1.5) | 12000 | 124-7620 | 305 | |
41.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | 75 | 0.3 | M10(P1.5) | 12000 | 124-7638 | 310 | |
36.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filo in acciaio placcato in ottone | 85 | 0.27 | M16(P2.0) | 9500 | 124-7646 | 520 | |
63.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filo in acciaio placcato in ottone | 120 | 0.38 | M16(P2.0) | 8000 | 124-7654 | 895 |
Loading...
Product Type | Spazzola a tazza | Product mounting part | Screw | Compatible Grinder | For grindstone diameter of 100 mm (GCB-75 & 75S); grindstone diameter of 125 & 150 mm (GCB-90); grindstone diameter of 180 & 205 mm (GCB-125) |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Diameter | 71mm(GCB-75、75S)、83mm(GCB-90)、110mm(GCB-125) |
Configura
Proprietà di base
Hair material
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Thread Diameter
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali