Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Spazzola a tazza | Outer Diameter(mm) | 75 | Hole Diameter(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Product mounting part | Hole | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Mass(g) | 270 |
Specifications | Compatible Grinder Whetstone Diameter For 100 mm Pneumatic Tool |
Configura
Proprietà di base
Hair material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali