Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Type | Spazzola conica | Outer Diameter(mm) | 85 | Thread Diameter | M10(P1.5) |
---|---|---|---|---|---|
Product mounting part | Screw | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Compatible Grinder | For grindstone of 100 mm diameter |
Mass(g) | 180 |
Configura
Proprietà di base
Hair material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali