Avvolgitore diamantato

Avvolgitore diamantato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Applications]
· Ideal for glass, ceramics, woodworking, aluminum, copper and plastic, stone processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GDH-80
GDH-1000
GDH-180
GDH-400
GDH-600
GDH-800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Abstract Trusco Code

22.98 €

2 Disponibile 6 giorni 80Pink, Ultra Rough Finishing171-4546

9.08 €

6.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1000Orange/Ultra-Precision Finish286-8202

12.50 €

2 Disponibile 6 giorni 180Green, Roughing171-4554

10.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

400Blue/Finish171-4562

11.78 €

5 Disponibile 6 giorni 600Sky Blue Finish286-8181

10.04 €

5.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

800Light Green, Precision Finish286-8199

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Mola diamantata Overall Length(mm) 172 Mass(g) 20
Diamond Size(mm) 29×10.5mm Application Ideal for glass, ceramics, woodworking, aluminum, copper and plastic, stone processing.

Supporto tecnico