Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lucidatrice manuale diamantata

Lucidatrice manuale diamantata
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· No directionality. It can be polished from any direction be it forward, backward, left or right.
· Capable of polishing any hard material with ease.
[Applications]
· Polishing of carbide, forged steel, ceramics, glass, chisels, hard rubber and the like.
· Polishing of hard materials such as reinforced plastic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDP-10

Codice componente
TDP-10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Features Application

10.10 €

Disponibile 5 giorni 57.2Carbon Structural Steel (S45C)No directionality. It can be polished from any direction be it forward, backward, left or right.Carpenter Tools: Drill, Planer, Carbide Borer, Drill Bit, etc. Cooking Utensils: Commercial Use Knives, Scissors, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Mola diamantata Particle Size(#) 1000 Abstract Finish
Length(mm) 50 Width(mm) 25 Thickness(mm) 6
Trusco Code 272-6335

Si trova sulla pagina di Lucidatrice manuale diamantata, il codice articolo è il seguente: TDP-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDP-10.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico