Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPK-1-80 |
TPK-1-120 |
TPK-1-220 |
TPK-2-80 |
TPK-2-220 |
TPK-3-80 |
TPK-3-120 |
TPK-4-80 |
TPK-4-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Width (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Pcs./Box. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 80 | 13 | 5 | 408-9103 | 200 | 10 | ||
62.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 13 | 5 | 408-9111 | 200 | 10 | ||
48.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 220 | 13 | 5 | 408-9120 | 200 | 10 | ||
97.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 80 | 25 | 5 | 408-9138 | 380 | 10 | ||
97.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 220 | 25 | 5 | 408-9154 | 380 | 10 | ||
73.39 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 80 | 25 | 10 | 408-9162 | 375 | 5 | ||
73.39 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 25 | 10 | 408-9171 | 375 | 5 | ||
115.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 80 | 25 | 25 | 408-9197 | 950 | 5 | ||
115.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 25 | 25 | 408-9201 | 950 | 5 |
Loading...
Product Type | Mola per stampi | Color | Pink | Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Coarse Finishing #80 / Medium Finishing #120, Finishing #220 | Features | Optimal for dry uses such as a press mold. | Application | Polishing work for press mold. Mechanical machining finish. |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Width(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali