Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK-7-S
Product Type | Taglierino | Blade thickness(mm) | 0.4 | Overall Length(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 402-7370 | Compatible Replacement Blades | SKB-7 | Features | A safe cutter for opening packages where its blade will automatically return with spring. |
Mass(g) | 43 |
Si trova sulla pagina di Taglierino di sicurezza compatto, il codice articolo è il seguente: SK-7-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-7-S.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali