Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THBL-6S
Tip Type | Hex Type | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Set Product | Tip two-sided width size (mm) | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 | Bit Quantity | 6 |
Presence of magnet at the blade tip | Available | Whether there is a double-end function | N/A | Trusco Code | 352-3748 |
Set Content | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 x 1 pc of each, Bit Holder | Mass | 232 (g/set) |
Si trova sulla pagina di Set di punte a brugola, il codice articolo è il seguente: THBL-6S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THBL-6S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali