Punta per rimozione viti

Punta per rimozione viti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Phillips head screws with stripped heads can be removed.
· Supports (+) No.1 and (+) No.2 equivalent screws.
· Color coated for easy distinguishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TNH-D15

Codice componente
TNH-D15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.25 €

2.76 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Special Purpose shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 13
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Material Chromium, Molybdenum, Vanadium Steel, Carbon Tool Steel, High Speed Steel Specifications Dedicated Drill 1.5 mm Trusco Code 419-9979
Mass 1g

Si trova sulla pagina di Punta per rimozione viti, il codice articolo è il seguente: TNH-D15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNH-D15.

Supporto tecnico