Doppia sede magnetica (Codici componente)

Doppia sede magnetica
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Screws always stop in a consistent position along the surface.
· Automatic locking function completely locks bits to the bit catch so the output dimension doesn't change when using impact drivers.
· The powerful magnet firmly holds even long screws, allowing easy screw-fastening.
[Applications]
· It can be attached to a rechargeable screwdriver for constant screw driving to a flat surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMB-2065

Codice componente
TMB-2065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.09 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Chiusura a vite shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 65
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N. 2 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Available Trusco Code 270-9511 Set Content Double-end bit + No.2×65 bit 1 piece
Mass 38 (g/set)

Si trova sulla pagina di Doppia sede magnetica, il codice articolo è il seguente: TMB-2065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMB-2065.

Supporto tecnico