Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BITH6.35-2
Tip Type | Chiusura a vite | Overall Length(mm) | 27 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A | Trusco Code | 344-8207 |
Applicable Size(mm) | φ6.35, hex bit 6.35 | Mass(g/bag) | 7.5 | The Number of each bag(piece) | 2 |
Si trova sulla pagina di Portapunte magnetico, il codice articolo è il seguente: BITH6.35-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BITH6.35-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali