Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEUJ-2B
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Insertion Angle(mm) | 6.35 | Trusco Code | 253-0244 | Mass | 90g |
Si trova sulla pagina di Adattatore bussola universale per avvitatore elettrico, il codice articolo è il seguente: TEUJ-2B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEUJ-2B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali