Gambo flessibile

Gambo flessibile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used to mount chargeable and electric screwdrivers.
· Compatible with an electric impact screwdriver.
· Can bend freely and is ideal for screw tightening work in corners or at edges.
· Features lock-type bit holder to prevent bits from falling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TFS-300N

Codice componente
TFS-300N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.69 €

17.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Adapter shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 300
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N. 2 Bit Quantity 1
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function Available Insertion Angle(mm) 6.35
Trusco Code 383-1400 Set Content Double-end bit + No.2×45 bit 1 piece Maximum Operating Angle 60°
Mass 290g

Si trova sulla pagina di Gambo flessibile, il codice articolo è il seguente: TFS-300N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFS-300N.

Supporto tecnico