Codice articolo del costruttore: TLB-450N
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 22.50 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TLB-450N
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Set Product | Tip size / Phillips (+) | N. 2 | Bit Quantity | 1 |
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Available | Insertion Angle(mm) | 6.35 |
Trusco Code | 383-1418 | Set Content | Double-end bit + No.2×45 1 piece | Mass | 172g |
Si trova sulla pagina di Portapunte lungo, il codice articolo è il seguente: TLB-450N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLB-450N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali