Bussola per avvitatore elettrico (tipo a lunga durata, attrezzo ricaricabile, compatibile 18 V)

Bussola per avvitatore elettrico (tipo a lunga durata, attrezzo ricaricabile, compatibile 18 V)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Supports 18 V chargeable impact drivers.
· The stress distribution shape increases the durability (life) by 5 times compared with the electric screwdriver socket (existing type).
[Applications]
· Ideal for construction work, electric construction, and woodworking construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEF-22H

Codice componente
TEF-22H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.40 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Opposite side dimensions(mm) 22 Overall Length(mm) 111
Shaft measurements(mm) 6.35 Trusco Code 328-8421 Mass(g) 149

Si trova sulla pagina di Bussola per avvitatore elettrico (tipo a lunga durata, attrezzo ricaricabile, compatibile 18 V), il codice articolo è il seguente: TEF-22H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEF-22H.

Supporto tecnico