Cacciavite elettrico, apertura a forma di fiore, versione corta (utensili ricaricabili: compatibile con 18 V)

Cacciavite elettrico, apertura a forma di fiore, versione corta (utensili ricaricabili: compatibile con 18 V)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Short type.
· The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission.
· Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore.
· The hexagonal shank (6.35 mm) is press-fit and powerful.
[Applications]
· Ideal for construction work, electric construction, and woodworking construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEF-10S
TEF-12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

5.45 €

4.25 €

1 Stesso giorno

Stock

104989999186017252-928940

6.03 €

4.46 €

1 Stesso giorno

Stock

124989999186024252-929751

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Overall Length(mm) 75 Shaft measurements(mm) 6.35
Features Short type. The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission. Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore.

Supporto tecnico