Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEF-8 |
TEF-9 |
TEF-10 |
TEF-11 |
TEF-12 |
TEF-14 |
TEF-16 |
TEF-21 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Opposite side dimensions (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 252-9114 | 53 | ||
9.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 9 | 252-9122 | 55 | ||
9.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 252-9131 | 61 | ||
9.62 € | 1 | 6 giorni | 11 | 252-9149 | 70 | ||
9.66 € | 1 | 6 giorni | 12 | 252-9157 | 76 | ||
13.68 € | 1 | 6 giorni | 14 | 252-9173 | 92 | ||
13.79 € | 1 | 6 giorni | 16 | 252-9190 | 105 | ||
16.14 € | 1 | 6 giorni | 21 | 252-9238 | 144 |
Loading...
Product Type | Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) | Overall Length(mm) | 105 | Shaft measurements(mm) | 6.35 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Opposite side dimensions(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali