Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEF-12L |
TEF-13L |
TEF-19L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Opposite side dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.56 € | 1 | 6 giorni | 12 | 4989999252644 | 449-8801 | 116 | ||
22.69 € | 1 | 6 giorni | 13 | 4989999252651 | 449-8810 | 130 | ||
25.01 € | 1 | 6 giorni | 19 | 4989999186284 | 252-9424 | 190 |
Loading...
Product Type | Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) | Overall Length(mm) | 155 | Shaft measurements(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Long type. The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission. Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore. |
Configura
Proprietà di base
Opposite side dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali