Adattatore bussola per avvitatore elettrico

Adattatore bussola per avvitatore elettrico
[Features]
· Can be installed on an electric screwdriver to use manual sockets.
· The hexagonal shank (6.35 mm) is press-fit and powerful. (TEAD-2 is integrally molded)
[Applications]
· Construction work, interior work and electric work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEAD-3
TEAD-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7.75 €

1 6 giorni 9.562252-968834

8.69 €

1 6 giorni 12.766252-970065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Shaft measurements(mm) 6.35

Supporto tecnico