• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Single-Sided Coating Type)

Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Single-Sided Coating Type)

[Features]
· The sheet is made of flame resistant fabric with single-sided silicone coating that has passed the Spatter Sheet JIS A 1323 C (No. 08A3825).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YC-1020
YC-2020
YCS-1020
YCS-2020
YK-1020
YK-2020
YKS-1020
YKS-2020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications

217.08 €

6 giorni Caster TypeStandalone Type1000-242-86016000Resin coated pipe frame

300.12 €

6 giorni Caster TypeStandalone Type2000-242-86107900Resin coated pipe frame

215.11 €

6 giorni Caster TypeConnection Type1000-242-86285600Resin coated pipe frame

298.16 €

6 giorni Caster TypeConnection Type2000-242-86367500Resin coated pipe frame

213.14 €

6 giorni Fixed TypeStandalone Type10004989999198829242-85635200Resin coated pipe frame

295.69 €

6 giorni Fixed TypeStandalone Type2000-242-85717000Resin coated pipe frame

212.16 €

6 giorni Fixed TypeConnection Type1000-242-85805000Resin coated pipe frame

295.20 €

6 giorni Fixed TypeConnection Type2000-242-85986900Resin coated pipe frame

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Protective Screen for Sparks Inner frame dimension: height(mm) 2000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico