• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Super Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Double-Sided Coating Type)

Super Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Double-Sided Coating Type)

[Features]
· The sheet is made of glass fiber with double-sided special silicone coating that has passed the Spatter Sheet Super JIS A 1323 B (No. 05A3881), achieving improved spark resistance and anti-adhesion properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YC-1020S
YC-2020S
YCS-1020S
YCS-2020S
YK-1020S
YK-2020S
YKS-1020S
YKS-2020S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications

231.37 €

6 giorni Caster TypeStandalone Type1000302-58296000Resin coated pipe frame

323.21 €

6 giorni Caster TypeStandalone Type2000302-58377900Resin coated pipe frame

230.39 €

6 giorni Caster TypeConnection Type1000300-65315800Resin coated pipe frame

327.15 €

6 giorni Caster TypeConnection Type2000300-65498700Resin coated pipe frame

227.43 €

6 giorni Fixed TypeStandalone Type1000302-58455200Resin coated pipe frame

318.78 €

6 giorni Fixed TypeStandalone Type2000302-58537000Resin coated pipe frame

226.45 €

6 giorni Fixed TypeConnection Type1000302-58615000Resin coated pipe frame

322.72 €

6 giorni Fixed TypeConnection Type2000302-58707800Resin coated pipe frame

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Protective Screen for Sparks Inner frame dimension: height(mm) 2000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico