Fresa diamantata tramite elettrodeposizione

Fresa diamantata tramite elettrodeposizione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Balance machined base material prevents chipping.
· Has good cutting quality and is capable of high efficiency cutting as abrasive grain protrudes compared to metal-bonded products.
[Applications]
· For cutting ceramics, glass, marble, tile, refractory bricks, FRP, and Tile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ED-105
ED-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Included ring bore diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

105.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1051.5201450015171-446563.4

106.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1251.6221220020272-635177.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Specifications A secco Application Tipo non ferroso / Materiale pietra / Piastrella / Resina
Tip Height(mm) 3 Features Balance machined base material prevents chipping. Detailed applications For cutting ceramics, glass, marble, tile, refractory bricks, FRP, and Tile.
Base Metal Tool Steel

Supporto tecnico