• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

SAGC2T Tipo corto a 2 taglienti al carburo con rivestimento SA

SAGC2T Tipo corto a 2 taglienti al carburo con rivestimento SA
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· A general-purpose 2-flute type with pin angle specification.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGC2T-0.5
SAGC2T-0.6
SAGC2T-0.7
SAGC2T-0.8
SAGC2T-0.9
SAGC2T-1
SAGC2T-1.1
SAGC2T-1.2
SAGC2T-1.3
SAGC2T-1.4
SAGC2T-1.5
SAGC2T-1.6
SAGC2T-1.7
SAGC2T-1.8
SAGC2T-1.9
SAGC2T-2
SAGC2T-2.1
SAGC2T-2.2
SAGC2T-2.3
SAGC2T-2.4
SAGC2T-2.5
SAGC2T-2.6
SAGC2T-2.7
SAGC2T-2.8
SAGC2T-2.9
SAGC2T-3
SAGC2T-3.1
SAGC2T-3.2
SAGC2T-3.3
SAGC2T-3.4
SAGC2T-3.5
SAGC2T-3.6
SAGC2T-3.8
SAGC2T-3.9
SAGC2T-4
SAGC2T-4.1
SAGC2T-4.2
SAGC2T-4.3
SAGC2T-4.5
SAGC2T-4.6
SAGC2T-4.7
SAGC2T-4.8
SAGC2T-5
SAGC2T-5.1
SAGC2T-5.2
SAGC2T-5.3
SAGC2T-5.4
SAGC2T-5.5
SAGC2T-5.6
SAGC2T-5.7
SAGC2T-5.8
SAGC2T-5.9
SAGC2T-6
SAGC2T-6.1
SAGC2T-6.2
SAGC2T-6.3
SAGC2T-6.4
SAGC2T-6.5
SAGC2T-6.6
SAGC2T-6.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

51.82 €

Disponibile 4 giorni 0.513500~-0.03

51.82 €

Disponibile 4 giorni 0.61.23500~-0.03

51.82 €

Disponibile 4 giorni 0.71.43500~-0.03

51.82 €

Disponibile 4 giorni 0.81.63500~-0.03

51.82 €

Disponibile 4 giorni 0.91.83500~-0.03

38.70 €

4 giorni 124500~-0.03

51.34 €

Disponibile 4 giorni 1.12.54500~-0.03

51.34 €

Disponibile 4 giorni 1.22.54500~-0.03

51.34 €

Disponibile 4 giorni 1.32.54500~-0.03

51.34 €

Disponibile 4 giorni 1.42.54500~-0.03

38.70 €

4 giorni 1.53.54500~-0.03

51.34 €

Disponibile 4 giorni 1.63.54500~-0.03

51.34 €

Disponibile 4 giorni 1.73.54500~-0.03

51.34 €

Disponibile 4 giorni 1.83.54500~-0.03

51.34 €

Disponibile 4 giorni 1.93.54500~-0.03

38.70 €

4 giorni 254500~-0.03

53.34 €

Disponibile 4 giorni 2.154500~-0.03

53.34 €

Disponibile 4 giorni 2.254500~-0.03

53.34 €

Disponibile 4 giorni 2.354500~-0.03

53.34 €

Disponibile 4 giorni 2.454500~-0.03

38.70 €

4 giorni 2.564500~-0.03

54.11 €

Disponibile 33 giorni 2.664500~-0.03

54.11 €

Disponibile 4 giorni 2.764500~-0.03

54.11 €

Disponibile 4 giorni 2.864500~-0.03

54.11 €

Disponibile 4 giorni 2.964500~-0.03

47.46 €

4 giorni 3106500~-0.03

57.15 €

Disponibile 4 giorni 3.1106500~-0.03

57.15 €

Disponibile 4 giorni 3.2106500~-0.03

57.15 €

Disponibile 4 giorni 3.3106500~-0.03

57.15 €

Disponibile 33 giorni 3.4106500~-0.03

57.39 €

4 giorni 3.5126500~-0.03

57.15 €

Disponibile 4 giorni 3.6126500~-0.03

57.15 €

Disponibile 4 giorni 3.8126500~-0.03

57.15 €

Disponibile 4 giorni 3.9126500~-0.03

53.05 €

4 giorni 4126600~-0.03

60.96 €

Disponibile 4 giorni 4.1126600~-0.03

60.96 €

Disponibile 4 giorni 4.2126600~-0.03

60.96 €

Disponibile 4 giorni 4.3126600~-0.03

61.27 €

4 giorni 4.5156600~-0.03

60.96 €

Disponibile 33 giorni 4.6156600~-0.03

60.96 €

Disponibile 33 giorni 4.7156600~-0.03

60.96 €

Disponibile 4 giorni 4.8156600~-0.03

54.15 €

4 giorni 5156600~-0.03

67.05 €

Disponibile 33 giorni 5.1156600~-0.03

67.05 €

Disponibile 4 giorni 5.2156600~-0.03

67.05 €

Disponibile 4 giorni 5.3156600~-0.03

67.05 €

Disponibile 4 giorni 5.4156600~-0.03

65.06 €

4 giorni 5.5156600~-0.03

67.05 €

Disponibile 4 giorni 5.6156600~-0.03

67.05 €

Disponibile 4 giorni 5.7156600~-0.03

67.05 €

Disponibile 4 giorni 5.8156600~-0.03

67.05 €

Disponibile 4 giorni 5.9156600~-0.03

53.96 €

4 giorni 6156600~-0.03

77.71 €

Disponibile 4 giorni 6.1208700~-0.03

77.71 €

Disponibile 4 giorni 6.2208700~-0.03

77.71 €

Disponibile 4 giorni 6.3208700~-0.03

77.71 €

Disponibile 4 giorni 6.4208700~-0.03

74.18 €

4 giorni 6.5208700~-0.03

77.71 €

Disponibile 4 giorni 6.6208700~-0.03

77.71 €

Disponibile 33 giorni 6.7208700~-0.03

Loading...

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico