• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

HGGCNV4T, tipo a 4 taglienti NewVictory, al carburo con rivestimento HG

HGGCNV4T, tipo a 4 taglienti NewVictory, al carburo con rivestimento HG
  • Sconto volumi elevati

Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.

[Features]
· A general-purpose 4-flute type with pin angle specification.
· Excellent chip discharge.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HGGCNV4T-2
HGGCNV4T-3
HGGCNV4T-4
HGGCNV4T-5
HGGCNV4T-6
HGGCNV4T-8
HGGCNV4T-10
HGGCNV4T-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

30.07 €

Disponibile 6 giorni 264450~-0.02

32.95 €

6 giorni 386450~-0.02

33.94 €

Disponibile 6 giorni 4116450~-0.02

35.04 €

Disponibile 6 giorni 5136500~-0.02

37.72 €

6 giorni 6156500~-0.02

62.85 €

Disponibile 6 giorni 8168550~-0.02

83.11 €

Disponibile 6 giorni 102010650~-0.02

103.28 €

Disponibile 6 giorni 122412750~-0.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico