Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.30 € | 1 | 6 giorni | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
42.30 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 40 | ||
41.99 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | ||
35.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 40 | |
50.81 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | ||
51.73 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 45 | ||
51.73 € | 1 | 6 giorni | 4 | 10 | 6 | 45 | ||
59.32 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 10 | 6 | 50 | ||
59.32 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
54.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 50 | |
60.22 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | ||
59.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 16 | 8 | 60 | |
68.75 € | 1 | 6 giorni | 7 | 16 | 8 | 60 | ||
74.93 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 16 | 8 | 60 | ||
74.93 € | 1 | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
98.94 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 19 | 10 | 70 | ||
85.70 € | 1 | 6 giorni | 9 | 19 | 10 | 70 | ||
98.94 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 19 | 10 | 70 | ||
98.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
111.85 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 75 | ||
131.08 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
180.59 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
264.43 € | 1 | 6 giorni | 18 | 32 | 16 | 100 | ||
310.59 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 100 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali