Testa sferica a 2 tagli al carburo, gambo lungo, con rivestimento SA, SAGCBELS

Testa sferica a 2 tagli al carburo, gambo lungo, con rivestimento SA, SAGCBELS
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel. The long shank allows for machining in deep sections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGCBELS-R1.5
SAGCBELS-R2
SAGCBELS-R3
SAGCBELS-R4
SAGCBELS-R5
SAGCBELS-R6
SAGCBELS-R8
SAGCBELS-R10
SAGCBELS-R12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

107.47 €

1 6 giorni 1.54.510033

122.56 €

1 6 giorni 2710044

102.07 €

1 6 giorni 32012066

133.78 €

1 6 giorni 43013088

165.50 €

1 6 giorni 5351501010

232.77 €

1 6 giorni 6401501212

411.50 €

1 6 giorni 8502001616

623.30 €

1 6 giorni 10602202020

966.31 €

1 6 giorni 12.5802302525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico