Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GCALBE-R3 |
GCALBE-R4 |
GCALBE-R5 |
GCALBE-R6 |
GCALBE-R10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.01 € | 1 | 7 giorni | 3 | 15 | 80 | 6 | 6 | ||
104.75 € | 1 | 7 giorni | 4 | 20 | 90 | 8 | 8 | ||
120.77 € | 1 | 7 giorni | 5 | 25 | 100 | 10 | 10 | ||
166.20 € | 1 | 7 giorni | 6 | 30 | 110 | 12 | 12 | ||
530.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 160 | 20 | 20 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | R Precision(μm) | 0~-0.03 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali