• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa torica a 4 tagli al carburo, gambo lungo, con rivestimento SA, SAGVR2LS

Testa torica a 4 tagli al carburo, gambo lungo, con rivestimento SA, SAGVR2LS
[Features]
· Suitable for corner rounding or cutting curved surfaces.
· A long shank type which allows for machining in deep sections.
· Finished surfaces can be improved and high-efficiency machining is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGVR4LS-6-R0.3
SAGVR4LS-6-R0.5
SAGVR4LS-6-R1
SAGVR4LS-6-R1.5
SAGVR4LS-6-R2
SAGVR4LS-8-R0.3
SAGVR4LS-8-R0.5
SAGVR4LS-8-R1
SAGVR4LS-8-R1.5
SAGVR4LS-8-R2
SAGVR4LS-8-R3
SAGVR4LS-10-R0.3
SAGVR4LS-10-R0.5
SAGVR4LS-10-R1
SAGVR4LS-10-R1.5
SAGVR4LS-10-R2
SAGVR4LS-10-R3
SAGVR4LS-12-R0.3
SAGVR4LS-12-R0.5
SAGVR4LS-12-R1
SAGVR4LS-12-R1.5
SAGVR4LS-12-R2
SAGVR4LS-12-R3
SAGVR4LS-12-R4
SAGVR4LS-12-R5
SAGVR4LS-16-R1
SAGVR4LS-16-R2
SAGVR4LS-16-R3
SAGVR4LS-16-R4
SAGVR4LS-16-R5
SAGVR4LS-20-R1
SAGVR4LS-20-R2
SAGVR4LS-20-R3
SAGVR4LS-20-R4
SAGVR4LS-20-R5
SAGVR4LS-20-R6
SAGVR4LS-25-R1
SAGVR4LS-25-R2
SAGVR4LS-25-R3
SAGVR4LS-25-R4
SAGVR4LS-25-R5
SAGVR4LS-25-R6
SAGVR4LS-25-R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

119.27 €

1 6 giorni 60.3201206

119.27 €

1 6 giorni 60.5201206

119.27 €

1 6 giorni 61201206

124.29 €

1 6 giorni 61.5201206

124.29 €

1 6 giorni 62201206

152.41 €

1 6 giorni 80.3301308

152.41 €

1 6 giorni 80.5301308

152.41 €

1 6 giorni 81301308

134.90 €

1 6 giorni 81.5301308

124.46 €

1 6 giorni 82301308

158.13 €

1 6 giorni 83301308

190.57 €

1 6 giorni 100.33515010

190.57 €

1 6 giorni 100.53515010

190.57 €

1 6 giorni 1013515010

190.57 €

1 6 giorni 101.53515010

190.57 €

1 6 giorni 1023515010

198.43 €

1 6 giorni 1033515010

239.43 €

1 6 giorni 120.34015012

195.60 €

1 6 giorni 120.54015012

239.43 €

1 6 giorni 1214015012

239.43 €

1 6 giorni 121.54015012

239.43 €

1 6 giorni 1224015012

239.43 €

1 6 giorni 1234015012

247.42 €

1 6 giorni 1244015012

247.42 €

1 6 giorni 1254015012

374.76 €

1 6 giorni 1615020016

374.76 €

1 6 giorni 1625020016

374.76 €

1 6 giorni 1635020016

389.19 €

1 6 giorni 1645020016

389.19 €

1 6 giorni 1655020016

485.29 €

1 8 giorni 2016022020

485.29 €

1 6 giorni 2026022020

441.23 €

1 6 giorni 2036022020

540.30 €

1 6 giorni 2046022020

540.30 €

1 6 giorni 2056022020

452.98 €

1 8 giorni 2066022020

828.40 €

1 6 giorni 2517523025

936.14 €

1 6 giorni 2527523025

780.79 €

1 6 giorni 2537523025

936.14 €

1 6 giorni 2547523025

936.14 €

1 6 giorni 2557523025

936.14 €

1 6 giorni 2567523025

957.73 €

1 6 giorni 2587523025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
R Precision(μm) 0~+0.04

Supporto tecnico