Tagliente corto a 2 tagli con rivestimento P, P-VS2T

Tagliente corto a 2 tagli con rivestimento P, P-VS2T
[Features]
· P coating provides excellent surface flatness and abrasion resistance.
· A 2-flute end mill for finish machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-VS2T-10.5
P-VS2T-20.5
P-VS2T-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

79.44 €

1 8 giorni 10.5221285

145.33 €

1 8 giorni 20.54520115

137.88 €

1 8 giorni 265025130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Per acciai generici
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico