Tipo corto, a 2 tagli, Estech con rivestimento S, SS2T

Tipo corto, a 2 tagli, Estech con rivestimento S, SS2T
2-flute endmill with TiCN coating. Can be used widely for milling of grooves, sides, holes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS2T-7.4
SS2T-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

75.02 €

1 6 giorni 7.4151065

138.05 €

1 6 giorni 204520115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico