Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | 60 | |
35.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 12 | 6 | 65 | |
35.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 65 | |
35.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 15 | 6 | 65 | |
35.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 65 | |
35.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 15 | 6 | 65 | |
33.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 65 | |
39.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 20 | 8 | 75 | |
32.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 20 | 8 | 75 | |
39.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 75 | |
45.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 85 | |
46.55 € | 1 | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 85 | ||
45.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 85 | |
47.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 30 | 12 | 100 | |
76.35 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 30 | 12 | 100 | ||
57.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 100 | |
98.09 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 35 | 12 | 110 | ||
61.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 110 | |
98.09 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 40 | 16 | 115 | ||
75.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 40 | 16 | 115 | |
108.75 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 45 | 16 | 120 | ||
83.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 45 | 16 | 120 | |
116.93 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 45 | 16 | 120 | ||
90.27 € | 1 | 6 giorni | 16 | 45 | 16 | 120 | ||
97.59 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 50 | 16 | 125 | ||
101.93 € | 1 | 6 giorni | 17 | 50 | 16 | 125 | ||
97.59 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 50 | 16 | 125 | ||
107.63 € | 1 | 6 giorni | 18 | 50 | 16 | 125 | ||
120.55 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 55 | 20 | 130 | ||
92.93 € | 1 | 6 giorni | 19 | 55 | 20 | 130 | ||
99.31 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 55 | 20 | 130 | ||
129.65 € | 1 | 6 giorni | 20 | 55 | 20 | 130 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali