Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VSM2T-3 |
VSM2T-3.5 |
VSM2T-4 |
VSM2T-4.5 |
VSM2T-5 |
VSM2T-5.5 |
VSM2T-6 |
VSM2T-6.5 |
VSM2T-7 |
VSM2T-7.5 |
VSM2T-8 |
VSM2T-8.5 |
VSM2T-9 |
VSM2T-9.5 |
VSM2T-10 |
VSM2T-10.5 |
VSM2T-11 |
VSM2T-12 |
VSM2T-13 |
VSM2T-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.38 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 12 | 6 | 50 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 50 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 15 | 6 | 55 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 55 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 15 | 6 | 55 | ||
23.03 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 55 | ||
25.16 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 20 | 8 | 65 | ||
25.16 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 8 | 65 | ||
25.16 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 20 | 8 | 65 | ||
25.16 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 65 | ||
25.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 75 | |
29.23 € | 1 | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
29.23 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
24.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | |
48.27 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 30 | 12 | 85 | ||
37.54 € | 1 | 6 giorni | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
37.54 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
46.03 € | 1 | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
46.03 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 12 | 90 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Ghisa / Alluminio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali