Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LVS2T-3-20 |
LVS2T-3-30 |
LVS2T-4-40 |
LVS2T-7-50 |
LVS2T-10-60 |
LVS2T-11-40 |
LVS2T-12-80 |
LVS2T-12-100 |
LVS2T-13-40 |
LVS2T-14-40 |
LVS2T-17-60 |
LVS2T-18-60 |
LVS2T-18-80 |
LVS2T-34-80 |
LVS2T-39-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.70 € | 1 | 10 giorni | 3 | 20 | 6 | 60 | ||
42.11 € | 1 | 8 giorni | 3 | 30 | 6 | 70 | ||
50.08 € | 1 | 8 giorni | 4 | 40 | 6 | 80 | ||
50.92 € | 1 | 6 giorni | 7 | 50 | 8 | 95 | ||
53.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 10 | 110 | ||
52.52 € | 1 | 6 giorni | 11 | 40 | 12 | 95 | ||
68.67 € | 1 | 8 giorni | 12 | 80 | 12 | 135 | ||
85.68 € | 1 | 6 giorni | 12 | 100 | 12 | 155 | ||
66.23 € | 1 | 6 giorni | 13 | 40 | 12 | 100 | ||
66.23 € | 1 | 6 giorni | 14 | 40 | 12 | 100 | ||
105.60 € | 1 | 6 giorni | 17 | 60 | 16 | 125 | ||
100.96 € | 1 | 8 giorni | 18 | 60 | 16 | 125 | ||
114.66 € | 1 | 8 giorni | 18 | 80 | 16 | 145 | ||
290.95 € | 1 | 8 giorni | 34 | 80 | 32 | 165 | ||
415.92 € | 1 | 8 giorni | 39 | 100 | 32 | 185 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Ghisa / Alluminio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali