Tagliente con 4 tagli, tipo corto, tipo ibrido KHB4TS

Tagliente con 4 tagli, tipo corto, tipo ibrido KHB4TS
[Features]
· A 4-flute end mill for finish machining.
· Abrasion resistance is excellent and high efficiency machining is possible.
· A next-generation end mill that combines the characteristics of HSS (toughness, etc.) and carbide (high efficiency, etc.).
· Can be used from raw materials to high hardness materials, hard to chip, and usable without worries for long hours.
· Furthermore, machining speed is equivalent to carbide, providing "high functionality and safety".
· Processing of high-speed steel substrate creates a cost difference from carbide substrates, reducing costs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KHB4TS-5
KHB4TS-6
KHB4TS-7
KHB4TS-8
KHB4TS-9
KHB4TS-10
KHB4TS-12
KHB4TS-14
KHB4TS-15
KHB4TS-16
KHB4TS-18
KHB4TS-20
KHB4TS-25
KHB4TS-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

59.24 €

1 8 giorni 515860

59.24 €

1 8 giorni 615860

71.97 €

1 8 giorni 7201065

71.97 €

1 8 giorni 8201065

89.82 €

1 8 giorni 9251075

89.82 €

1 8 giorni 10251075

115.39 €

1 8 giorni 12301285

152.46 €

1 8 giorni 14351695

159.20 €

1 8 giorni 154016100

114.81 €

1 8 giorni 164016100

156.44 €

1 8 giorni 184020110

168.32 €

1 8 giorni 204520115

284.81 €

1 8 giorni 255025130

340.11 €

1 8 giorni 305525135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Per durezza elevata (Gruppo silicio)
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico