Tagliente corto a 3 tagli con rivestimento P, P-VS3T

Tagliente corto a 3 tagli con rivestimento P, P-VS3T
[Features]
· A 3-flute end mill for finish machining.
· P coating provides excellent surface flatness and abrasion resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-VS3T-8
P-VS3T-16
P-VS3T-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

43.71 €

1 8 giorni 8201065

96.06 €

1 8 giorni 164016100

114.91 €

1 8 giorni 184020110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 3
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Per acciai generici
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico