Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VSM4T-4.3 |
VSM4T-5.3 |
VSM4T-7.5 |
VSM4T-7.8 |
VSM4T-8.6 |
VSM4T-10.1 |
VSM4T-11.2 |
VSM4T-11.5 |
VSM4T-11.6 |
VSM4T-12.4 |
VSM4T-13.5 |
VSM4T-13.7 |
VSM4T-14.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.36 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 12 | 8 | 60 | ||
42.36 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 15 | 8 | 60 | ||
33.55 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
46.16 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 20 | 10 | 65 | ||
53.75 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | 25 | 10 | 75 | ||
68.67 € | 1 | 6 giorni | 10.1 | 25 | 10 | 75 | ||
68.67 € | 1 | 10 giorni | 11.2 | 30 | 12 | 85 | ||
64.13 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 30 | 12 | 85 | ||
68.67 € | 1 | 10 giorni | 11.6 | 30 | 12 | 85 | ||
84.81 € | 1 | 6 giorni | 12.4 | 30 | 12 | 85 | ||
78.94 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 35 | 12 | 90 | ||
84.81 € | 1 | 6 giorni | 13.7 | 35 | 12 | 90 | ||
94.37 € | 1 | 6 giorni | 14.8 | 35 | 16 | 95 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Ghisa / Alluminio | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali