SSM Estech Muscle, a 3 tagli, tipo standard, con rivestimento S (Codici componente)

SSM Estech Muscle, a 3 tagli, tipo standard, con rivestimento S
[Features]
· A high-helical type 3-flute end mill made of high grade powder metallurgy HSS with S-coating.
· With a unique roughing blade shape, a wide range of machining from heavy duty cutting to finishing machining is possible

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSM-6
SSM-7
SSM-8
SSM-9
SSM-10
SSM-11
SSM-12
SSM-14
SSM-15
SSM-16
SSM-18
SSM-20
SSM-25
SSM-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck gradient
(°)

65.98 €

1 8 giorni 6158651710°

78.21 €

1 8 giorni 72010752210°

70.99 €

1 8 giorni 82010752310°

91.43 €

1 6 giorni 92512902910°

83.35 €

1 7 giorni 102512902910°

118.21 €

1 8 giorni 113012953710°

107.58 €

1 8 giorni 12301295--

149.77 €

1 8 giorni 1435161054020°

156.63 €

1 8 giorni 1540161154820°

156.63 €

1 8 giorni 164016115--

147.63 €

1 8 giorni 1840201254620°

163.27 €

1 8 giorni 204520130--

245.41 €

1 8 giorni 255025140--

390.18 €

1 8 giorni 3055321506520°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 3
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico