Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HIVA-3 |
HIVA-4 |
HIVA-5 |
HIVA-6 |
HIVA-7 |
HIVA-10 |
HIVA-12 |
HIVA-14 |
HIVA-15 |
HIVA-16 |
HIVA-18 |
HIVA-20 |
HIVA-22 |
HIVA-24 |
HIVA-25 |
HIVA-26 |
HIVA-28 |
HIVA-30 |
HIVA-35 |
HIVA-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck gradient (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.21 € | 1 | 7 giorni | 3 | 8 | 2 | 6 | 60 | 10 | 10° | ||
36.21 € | 1 | 7 giorni | 4 | 10 | 2 | 6 | 60 | 12 | 10° | ||
36.21 € | 1 | 7 giorni | 5 | 12 | 2 | 8 | 65 | 14 | 10° | ||
37.92 € | 1 | 7 giorni | 6 | 15 | 3 | 8 | 65 | 17 | 10° | ||
41.49 € | 1 | 7 giorni | 7 | 20 | 3 | 8 | 75 | 22 | 10° | ||
47.67 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 3 | 12 | 90 | 29 | 10° | ||
61.14 € | 1 | 7 giorni | 12 | 30 | 3 | 12 | 95 | - | - | ||
76.05 € | 1 | 7 giorni | 14 | 35 | 3 | 16 | 105 | 40 | 20° | ||
84.55 € | 1 | 7 giorni | 15 | 40 | 3 | 16 | 115 | 48 | 20° | ||
90.83 € | 1 | 7 giorni | 16 | 40 | 3 | 16 | 115 | - | - | ||
87.13 € | 1 | 7 giorni | 18 | 40 | 3 | 20 | 125 | 46 | 20° | ||
130.47 € | 1 | 7 giorni | 20 | 45 | 3 | 20 | 130 | - | - | ||
121.04 € | 1 | 7 giorni | 22 | 45 | 3 | 25 | 135 | 53 | 20° | ||
140.08 € | 1 | 7 giorni | 24 | 50 | 3 | 25 | 140 | 62 | 20° | ||
127.41 € | 1 | 7 giorni | 25 | 50 | 3 | 25 | 140 | - | - | ||
155.10 € | 1 | 7 giorni | 26 | 50 | 3 | 25 | 140 | - | - | ||
200.20 € | 1 | 7 giorni | 28 | 55 | 3 | 32 | 150 | 65 | 20° | ||
200.20 € | 1 | 7 giorni | 30 | 55 | 3 | 32 | 150 | 65 | 20° | ||
335.66 € | 1 | 7 giorni | 35 | 60 | 4 | 32 | 135 | - | - | ||
476.85 € | 1 | 7 giorni | 40 | 65 | 4 | 32 | 140 | - | - |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Blade shape type | Tipo quadrato | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali