Tagliente standard, intaglio α, Estech, con rivestimento S, SSαM

Tagliente standard, intaglio α, Estech, con rivestimento S, SSαM
[Features]
· Semi-fine pitch type roughing endmill with TiCN coating.
· Extended periods of machining with hard-to-cut materials are possible.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSAM-15

Codice componente
SSAM-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

150.70 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 15 Blade length (ℓ)(mm) 55 work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio
Blade shape type Sgrossatura Number of flutes(sheet) 4 Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Shank diameter (d)(mm) 16 Coating TiCN
Overall Length (L)(mm) 140 Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile

Si trova sulla pagina di Tagliente standard, intaglio α, Estech, con rivestimento S, SSαM, il codice articolo è il seguente: SSAM-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSAM-15.

Supporto tecnico