Tagliente corto, intaglio Alpha, con rivestimento S, S-αS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-AS-5
S-AS-6
S-AS-7
S-AS-8
S-AS-9
S-AS-10
S-AS-11
S-AS-12
S-AS-13
S-AS-14
S-AS-15
S-AS-16
S-AS-17
S-AS-18
S-AS-19
S-AS-20
S-AS-22
S-AS-25
S-AS-28
S-AS-30
S-AS-32
S-AS-35
S-AS-40
S-AS-45
S-AS-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

65.19 €

1 7 giorni 5104670

65.19 €

1 7 giorni 6124670

71.27 €

1 7 giorni 7164880

71.27 €

1 7 giorni 8164880

80.00 €

1 7 giorni 92541090

80.00 €

1 7 giorni 102541090

83.35 €

1 7 giorni 1130412110

83.35 €

1 7 giorni 1230412110

118.41 €

1 7 giorni 1330412110

118.41 €

1 7 giorni 1435416135

134.31 €

1 7 giorni 1540416140

97.30 €

1 7 giorni 1640416140

101.55 €

1 7 giorni 1740416140

101.55 €

1 7 giorni 1840416140

107.09 €

1 7 giorni 1945420145

107.09 €

1 7 giorni 2045420145

137.25 €

1 7 giorni 2245420145

156.15 €

1 7 giorni 2550425150

184.69 €

1 7 giorni 2855425160

215.71 €

1 7 giorni 3055425165

255.50 €

1 7 giorni 3260432175

310.52 €

1 7 giorni 3560632175

430.41 €

1 7 giorni 4065632185

537.75 €

1 7 giorni 4570642190

674.70 €

1 7 giorni 5080642200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico